Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Siglatura efficiente e durevole nell'infrastruttura edilizia

27.08.2024
Siglatura di cavi per l'installazione in edifici

Phoenix Contact offre soluzioni complete per la siglatura professionale nell'infrastruttura edilizia. Diverse tecnologie di siglatura, software intuitivi, un'ampia gamma di materiali e servizi completi possono semplificare notevolmente i flussi di lavoro.

I sistemi di siglatura ad alte prestazioni di Phoenix Contact sono disponibili con marcatura laser resistente, stampa a getto UV multiuso e stampante termica flessibile. I sistemi di siglatura fissi sono adatti alla lavorazione di grandi quantità di applicazioni. Nelle infrastrutture edilizie, tuttavia, le siglature vengono spesso realizzate direttamente sul luogo di lavoro. Le stampanti portatili a batteria THERMOMARK GO Series e THERMOMARK PRIME 2.0 offrono opzioni di siglatura flessibili e pronte all'uso direttamente sul campo. Con il supporto dell'app MARKING system, la creazione di siglature è efficiente e intuitiva. MARKING system, grazie ai diversi materiali per la siglatura, soddisfa i requisiti di ogni tipo di applicazione, come le etichette di avvertimento stampate per la siglatura dei circuiti dell'illuminazione di emergenza in conformità alla norma DIN VDE 0108-100, le etichette per la siglatura dei rilevatori di fumo in conformità alla norma DIN 4066 o le etichette di obbligo e di avvertimento in conformità alla norma ISO 7010. Inoltre, alcuni materiali possono essere configurati in base alle esigenze individuali. Questi articoli personalizzati sono ideali per progetti di piccole serie nel campo delle infrastrutture edilizie. I nuovi formati sono disponibili in tempi brevi e possono essere ordinati in piccole quantità su base personalizzata. Questa soluzione di sistema sofisticata e olistica consente agli installatori di siglare facilmente l'infrastruttura edilizia e di risparmiare tempo e costi significativi.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications