Gli Switch Managed di Phoenix Contact ricevono la certificazione IEC 62443-4-2
Gli Switch Managed della famiglia di prodotti FL Switch 2000 di Phoenix Contact sono stati certificati da TÜV Rheinland in conformità alla IEC 62443-4-2. Ciò conferma che i dispositivi soddisfano gli elevati requisiti di sicurezza dei sistemi di automazione.
La certificazione IEC 62443 dimostra che gli Switch Managed sono stati sviluppati in conformità con gli standard riconosciuti a livello internazionale per la sicurezza OT e testati in base ai criteri della Security Level Capability SL-C 2. Il loro utilizzo consente di ridurre significativamente il rischio di cybercrime sulle reti industriali.
L'attuale certificazione sottolinea ancora una volta la costante attenzione di Phoenix Contact alla Cyber Security nel settore. All'inizio del 2025, il processo di sviluppo dei prodotti dell'azienda è stato ricertificato da TÜV Rheinland in conformità con la IEC 62443-4-1. Da allora, i processi di sviluppo Secure-by-Design sono stati costantemente applicati a numerosi prodotti come controllori, firewall, Switch Managed e router.
Phoenix Contact vanta ora numerosi prodotti certificati secondo IEC 62443-4-2. Altri dispositivi sono in fase di certificazione e si prevede che riceveranno la certificazione nel 2026. Inoltre, sette Business Unit sono certificate fino al Maturity Level 3 e anche il Product Security Incident Response Team (PSIRT) dell'azienda è certificato. Riconosce e valuta le vulnerabilità di sicurezza, coordina la cooperazione con gli esperti di prodotto interni e fornisce informazioni sulle vulnerabilità confermate sotto forma di avvertenze di sicurezza. La certificazione conferma la capacità dell'azienda di rispondere con rapidità ed efficacia in caso di incidenti di sicurezza e di proteggere i propri sistemi di automazione nel miglior modo possibile.
Le certificazioni facilitano inoltre l'integrazione dei prodotti in piani di sicurezza nuovi ed esistenti che soddisfano i requisiti futuri della Cyber Security, come la NIS 2 o il nuovo regolamento macchine (RM). I costruttori di macchine e impianti possono pianificare con tranquillità perché anche in futuro i crescenti requisiti di sicurezza verranno soddisfatti. Tutte le certificazioni fanno parte del piano di sicurezza olistica a 360° di Phoenix Contact, che garantisce la sicurezza di prodotti e sistemi durante il loro intero ciclo di vita.