Protezione contro le sovratensioni per applicazioni di segnali da 230 V

27.08.2024
Protezione contro le sovratensioni per applicazioni di segnali da 230 V montate su guida DIN

La nuova protezione contro le sovratensioni a innesto CLIXTRAB MOV di Phoenix Contact offre una protezione affidabile per applicazioni di segnali fino a 230 V ed è semplice e compatta da installare grazie agli elementi base di morsetti componibili Push-in.

I morsetti componibili Push-in consentono un'installazione rapida e senza utensili. La stessa protezione contro le sovratensioni viene semplicemente sostituita in caso di sovraccarico senza dover smontare l'intera installazione. Con una larghezza di installazione di soli 10 mm, CLIXTRAB MOV è molto compatto ed è quindi ideale per l'uso in quadri elettrici stretti. Nonostante le sue dimensioni poco ingombranti, offre una protezione affidabile per due percorsi di segnale in applicazioni di misura, controllo e regolazione (MCR) fino a 230 V.
Un indicatore di stato integrato nel dispositivo di protezione permette di controllare lo stato del dispositivo direttamente sul posto. Se necessario, lo stato può essere trasmesso alla sala di controllo tramite moduli di segnalazione remota disponibili come opzione, in modo che l'utente abbia sempre il pieno controllo sulla protezione delle applicazioni di segnali. L'uso dei morsetti componibili come elemento base consente di utilizzare l'ampia gamma di accessori della gamma COMPLETE line. Le misure dell'isolamento sono possibili con l'aiuto di coltelli sezionatori integrati nell'elemento base, senza interferire con l'installazione. La codifica integrata nella spina impedisce l'assegnazione errata al morsetto componibile installato. CLIXTRAB MOV soddisfa già i requisiti futuri della nuova norma internazionale IEC 61643-21.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications