Alimentatore per montaggio a parete ora anche con connessione Push-in
Gli alimentatori TRIO POWER per montaggio a parete con potenza fino a 2,5 kW dispongono ora di una connessione Push-in. I dispositivi con una tensione di uscita di 24 o 48 V DC sono caratterizzati da densità di potenza ed efficienza elevate in una struttura compatta.
I nuovi alimentatori per il montaggio a parete sono ora dotati di tecnologia di connessione Push-in, che rende l'installazione facile e veloce. Inoltre, le varie opzioni di montaggio offrono possibilità di applicazione flessibili: possono essere montati sia lateralmente che sulla parete posteriore della custodia o con adattatori. Con un range di tensione di ingresso da 85 a 264 V AC e tensioni di uscita di 24 V DC o 48 V DC, gli alimentatori sono estremamente versatili. Il boost dinamico consente un aumento di potenza a breve termine fino al 140% per 5 secondi. I dispositivi con diodo O-ring integrato possono essere collegati sia in serie che in parallelo, il che facilita l'aumento della potenza e della tensione di uscita. Gli alimentatori sono inoltre dotati di un'alimentazione ausiliaria da 5 V/2 A. Inoltre, i dispositivi TRIO POWER soddisfano gli elevati requisiti EMC di Classe B, con conseguente riduzione delle interferenze elettromagnetiche. Le ampie funzioni di monitoraggio, come la segnalazione a LED e l'interfaccia CAN bus, consentono di individuare e correggere i problemi con tempestività.