Prese lato infrastruttura modulari AC con profondità di installazione ridotta - per un montaggio flessibile e compatto

27.08.2025
Prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2

Le prese lato infrastruttura CHARX connect modular Tipo 2 di Phoenix Contact sono ora disponibili con una profondità di installazione ridotta: con la terza generazione, l'azienda presenta una soluzione ottimizzata per un'integrazione flessibile e compatta nelle soluzioni di infrastruttura di ricarica.

Riducendo la profondità di installazione di quasi 20 mm, le nuove prese lato infrastruttura occupano fino al 38% di spazio in meno rispetto alla generazione precedente. Sono ideali per wall box compatte e stazioni di ricarica con spazio di installazione limitato. Un'altra novità è che la presa lato infrastruttura può essere montata direttamente sul circuito stampato, in alternativa all'installazione tradizionale con cavi di collegamento a spina. La nuova generazione offre inoltre la possibilità di posizionare l'attuatore a ore 4, ore 8 e ore 12. Ciò consente un adattamento personalizzato alle diverse situazioni di installazione. La presa lato infrastruttura è adatta al montaggio sia anteriore che posteriore.

Come per le versioni precedenti, anche la terza generazione si basa su un sistema modulare pluripremiato. I singoli componenti e le caratteristiche possono essere combinati in modo personalizzato: coperchio di protezione IP55 con design rotondo o quadrato, a scelta con indicatore di stato a LED RGB integrato e otturatore. I cavi di collegamento a innesto sono disponibili in varie lunghezze e classi di potenza, eventualmente anche con sensori di temperatura. Inoltre, la nuova generazione è completamente compatibile con tutti i componenti della famiglia CHARX connect modular e offre quindi la massima libertà di progettazione per i produttori di infrastrutture di ricarica AC.

Le prese lato infrastruttura AC soddisfano anche requisiti particolarmente elevati in termini di sicurezza, robustezza e design, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Il sensore di temperatura PTC integrato opzionalmente protegge dal surriscaldamento, mentre l'otturatore meccanico garantisce una protezione da contatto diretto conforme agli standard secondo il grado di protezione IPXXD. Inoltre, i contatti completamente incapsulati e appositamente rivestiti offrono un'eccezionale protezione dalla corrosione, una lunga durata e un'efficiente trasmissione di potenza. L'utilizzo intuitivo con una sola mano e la struttura compatta e robusta con plastica rinforzata con fibra di vetro rendono CHARX connect modular la soluzione ideale per un'infrastruttura di ricarica sofisticata, anche in spazi particolarmente ridotti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications