News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2

Prese lato infrastruttura modulari AC con profondità di installazione ridotta - per un montaggio flessibile e compatto

Le prese lato infrastruttura CHARX connect modular Tipo 2 di Phoenix Contact sono ora disponibili con una profondità di installazione ridotta: con la terza generazione, l'azienda presenta una soluzione ottimizzata per un'integrazione flessibile e compatta nelle soluzioni di infrastruttura di ricarica.

Controllori per la ricarica in AC CHARX control

Miglioramenti funzionali per i controllori per la ricarica in AC: il nuovo piano secondo la legge di calibrazione tedesca semplifica la certificazione attraverso un aggiornamento del software

I controllori per la ricarica in AC CHARX control modular di Phoenix Contact sono il cuore di un'infrastruttura intelligente e sostenibile per la ricarica in Mode 3 di veicoli elettrici.

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato CHARX connect universal

Prese veicolo CCS con set di cavi preassemblati: la soluzione pronta da installare per i veicoli elettrici

Le prese veicolo CCS CHARX connect universal di Phoenix Contact fungono da interfaccia per l'High Power Charging con potenze di ricarica fino a 700 kW, in grado di ridurre notevolmente i tempi di ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici e veicoli di servizio. Per la prima volta, le prese veicolo CCS di Tipo 2 con set di cavi preassemblati sono ora disponibili come soluzione pronta per l'installazione.

Cavi di ricarica CCS CHARX connect professional raffreddati con potenza di ricarica fino a 1.000 kW

Cavo di ricarica in megawatt CCS fino a 1.000 kW: l'High Power Charging viene reinventato

La seconda generazione di connettori di ricarica HPC CHARX connect professional raffreddati a liquido di Phoenix Contact trasmette fino a 1 MW in Boost Mode. Grazie a questa potenza di ricarica, non solo le auto elettriche possono essere ricaricate in pochi minuti, ma anche i veicoli di servizio dotati di batterie di grandi dimensioni tornano rapidamente al lavoro.

CHARX control modular

Estensione delle funzioni per i controllori per la ricarica in AC: funzionalità WLAN e altre caratteristiche

I controllori per la ricarica in AC CHARX control modular di Phoenix Contact sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente e sostenibile per la ricarica in Mode 3 di auto elettriche. Con la versione software 1.7.0, la gamma di prodotti scalabili è stata ampliata per includere la funzionalità WLAN e altre caratteristiche per una maggiore facilità di installazione e manutenzione e una maggiore sicurezza.

Il CHARX control vehicle gestisce la comunicazione high-level (TCP/IP) tramite Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica in DC e il veicolo elettrico

Controllori per la ricarica dei veicoli come soluzione di interfaccia tra stazione di ricarica in DC e veicolo elettrico

Il controllore per la ricarica autonoma dei veicoli CHARX control vehicle di Phoenix Contact consente la ricarica in DC tramite prese veicolo CCS per auto elettriche e veicoli di servizio.

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC fino a 80 A

NACS è in arrivo e Phoenix Contact c'è: cavi di ricarica in AC da 50 A e 80 A disponibili dalla fine del 2024

In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, Phoenix Contact renderà disponibili alla fine dell'anno i primi cavi di ricarica in AC conformi alle norme SAE e certificati UL per correnti fino a 80 A.

Cavi di ricarica CCS Tipo 1 compatti per potenze di ricarica fino a 125 kW

Cavi di ricarica CCS Tipo 1 compatti - La soluzione di ricarica ottimale fino a 125 kW

I cavi di ricarica in DC della famiglia CHARX connect compact di Phoenix Contact includono ora la nuova classe di potenza di 125 kW.

Cavi di ricarica in DC Tipo 2 di nuova generazione

Cavo di ricarica CCS di Tipo 2 con un nuovo design di custodia - robusto, di facile manutenzione e ben studiato

La nuova generazione di collaudati connettori di ricarica CCS CHARX connect standard di Phoenix Contact è adatta alla costruzione di stazioni di ricarica in corrente continua e copre la gamma di potenza media da 150 a 250 kW (da 150 a 250 A/1.000 V). Con il nuovo design della custodia, la famiglia di prodotti offre molti miglioramenti in termini di robustezza, sicurezza, fatturazione e manutenzione.

Lettore RFID per controllori per la ricarica in AC

Lettore RFID per il controllore per la ricarica in AC con indicatore a LED e cicalino

Il nuovo lettore RFID con indicatore LED configurabile e cicalino di Phoenix Contact viene utilizzato in combinazione con i controllori per la ricarica CHARX control modular ed è adatto per l'installazione in wall box o stazioni di ricarica.

Prese CCS lato veicolo tipo 1 e tipo 2 per la ricarica permanente con 375 kW

Prese veicolo CCS universali - ora ricarica permanente con 375 kW

Le prese CCS lato veicolo CHARX connect universal di Phoenix Contact consentono ora anche l'High Power Charging con 375 kW costanti.

Cavi di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T non raffreddati

Cavi di ricarica in DC GB/T non raffreddati con certificazione CE per la ricarica continua fino a 250 kW

Con la nuova generazione di cavi di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T, Phoenix Contact offre un cavo di ricarica certificato CE in conformità con l'attuale standard cinese GB/T 20234 per il mercato globale della mobilità elettrica e le relative applicazioni.

Posa della prima pietra per il nuovo stabilimento di Phoenix Contact E-Mobility a Lishui, in Cina

Phoenix Contact E-Mobility si espande ulteriormente in Cina

Phoenix Contact sta ampliando le capacità di produzione della divisione di E-Mobility con un nuovo stabilimento a Lishui, in Cina. Dopo l'headquarter cinese e un altro sito di produzione a Nanjing, questo è il terzo stabilimento di Phoenix Contact in Cina.

Modulo di distribuzione in AC CHARX power distribute per stazioni di ricarica da 19"

Pratico modulo di distribuzione AC per colonne di ricarica da 19"

Il nuovo modulo di distribuzione CHARX power distribute di Phoenix Contact alimenta tutti i componenti della colonna di ricarica da 19". La tensione di rete AC in ingresso può essere distribuita a un massimo di cinque moduli di potenza. Anche il modulo di controllo viene alimentato con corrente. Le funzioni di protezione integrate garantiscono la massima sicurezza per i moduli e i cavi a valle.

Contatore di energia DC da 650 kW a ingombro ridotto per la misurazione di potenza a prova di manomissione fino a 650 kW

Contatore di energia DC EMpro a ingombro ridotto per misure a prova di manomissione e fatturazione accurata

Il nuovo contatore di energia DC EMpro compatto consente di misurare direttamente correnti e tensioni fino a 650 A/1.000 V DC in poco spazio, con precisione e a prova di manomissioni.

Modulo di controllo di potenza intelligente per colonne di ricarica da 19 pollici

Il tuttofare in formato 19 pollici: controllore per la ricarica DC CHARX control integrated per le stazioni di ricarica rapida

Il controllore per la ricarica DC CHARX control integrated di Phoenix Contact combina tutte le funzioni di controllo e monitoraggio di una colonna di ricarica da 19" in un unico dispositivo.