Prese veicolo CCS con set di cavi preassemblati: la soluzione pronta da installare per i veicoli elettrici

07.05.2025
Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato CHARX connect universal

Le prese veicolo CCS CHARX connect universal di Phoenix Contact fungono da interfaccia per l'High Power Charging con potenze di ricarica fino a 700 kW, in grado di ridurre notevolmente i tempi di ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici e veicoli di servizio. Per la prima volta, le prese veicolo CCS di Tipo 2 con set di cavi preassemblati sono ora disponibili come soluzione pronta per l'installazione.

Le nuove prese veicolo CCS di Tipo 2 CHARX connect universal pronte per l'installazione sono ora disponibili con spine standard per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di mercato da un unico fornitore. Le prese veicolo preassemblate sono compatibili con i tradizionali caricabatterie di bordo e con numerosi connettori di PDU e BMS. Consentono il retrofitting dei pressacavi e supportano la ricarica in AC/DC per veicoli di servizio, veicoli pesanti e applicazioni simili.
Grazie alla possibilità di personalizzare la potenza di ricarica, il cavo di collegamento e la tensione dell'attuatore, le prese veicolo CCS soddisfano una vasta gamma di requisiti specifici. La misurazione precisa della temperatura e l'elevato grado di protezione IP garantiscono la massima sicurezza. Le prese veicolo vengono sviluppate e prodotte secondo lo standard automobilistico IATF 16949.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications