News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Controllori per la ricarica in AC CHARX control

Miglioramenti funzionali per i controllori per la ricarica in AC: il nuovo piano secondo la legge di calibrazione tedesca semplifica la certificazione attraverso un aggiornamento del software

I controllori per la ricarica in AC CHARX control modular di Phoenix Contact sono il cuore di un'infrastruttura intelligente e sostenibile per la ricarica in Mode 3 di veicoli elettrici.

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato CHARX connect universal

Prese veicolo CCS con set di cavi preassemblati: la soluzione pronta da installare per i veicoli elettrici

Le prese veicolo CCS CHARX connect universal di Phoenix Contact fungono da interfaccia per l'High Power Charging con potenze di ricarica fino a 700 kW, in grado di ridurre notevolmente i tempi di ricarica di tutti i tipi di veicoli elettrici e veicoli di servizio. Per la prima volta, le prese veicolo CCS di Tipo 2 con set di cavi preassemblati sono ora disponibili come soluzione pronta per l'installazione.

CHARX control modular

Estensione delle funzioni per i controllori per la ricarica in AC: funzionalità WLAN e altre caratteristiche

I controllori per la ricarica in AC CHARX control modular di Phoenix Contact sono il cuore di un'infrastruttura di ricarica intelligente e sostenibile per la ricarica in Mode 3 di auto elettriche. Con la versione software 1.7.0, la gamma di prodotti scalabili è stata ampliata per includere la funzionalità WLAN e altre caratteristiche per una maggiore facilità di installazione e manutenzione e una maggiore sicurezza.

Telefono cellulare con app Signal Conditioner App e isolatori galvanici sullo sfondo

Vota ora: la Signal Conditioner App di Phoenix Contact è candidata al premio Automation App Award 2023

La Signal Conditioner App di Phoenix Contact è stata nominata per l'Automation App Award 2023 nella categoria "Ingegneria e robotica".

Isolatori galvanici ultracompatti con certificazione Ex i e SIL 3 su guida DIN con logo del Best of Industry Award

Vota ora: gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti MINI Analog Pro con SIL 3 sono finalisti del Best of Industry Award

Gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti e dotati di MINI Analog Pro SIL 3, sono entrati nella shortlist della categoria "MCR/Automazione di processo" del "Best of Industry Award.