Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vota ora: gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti MINI Analog Pro con SIL 3 sono finalisti del Best of Industry Award

26.09.2023
Isolatori galvanici ultracompatti con certificazione Ex i e SIL 3 su guida DIN con logo del Best of Industry Award

Gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti e dotati di MINI Analog Pro SIL 3, sono entrati nella shortlist della categoria "MCR/Automazione di processo" del "Best of Industry Award.

Il Vogel Communications Group premia con l'ambito Premio per l'Innovazione le aziende i cui prodotti presentano un elevato grado di innovazione tecnica o forniscono un grande beneficio per l'industria, l'ambiente e la società.
Insieme alle riviste specializzate Process, Laborpraxis e DeviceMed, MM MaschinenMarkt premia i migliori con il "Best of Industry Award".
Fino al 31 ottobre 2023, tutti gli abitanti di Germania, Austria e Svizzera possono esprimere il proprio voto e aiutare MINI Analog Pro a vincere come "svolta della miniaturizzazione".

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications