I moduli di sicurezza configurabili della famiglia di prodotti PSRmodular XC di Phoenix Contact sono stati certificati per l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione. Questo amplia ulteriormente l'ambito di applicazione.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Sicurezza funzionale fino a SIL 3 in zone a potenziale rischio di esplosione
24.06.2025
Aggiornamento e nuove varianti di prodotto per isolatori galvanici e convertitori MACX Analog
21.05.2024
La collaudata famiglia di isolatori galvanici MACX Analog con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca e sicurezza funzionale di Phoenix Contact è stata ampliata con diverse varianti di prodotto e ha subito un aggiornamento tecnologico. I prodotti possono essere facilmente combinati con gli isolatori galvanici e i convertitori da 6,2 mm della serie Mini Analog Pro.
Ampliamento della gamma prodotti per la sicurezza - Moduli Safe IO per Failsafe over Ethercat
20.02.2024
Per implementare un sistema sicuro, Phoenix Contact offre due nuovi moduli IO per la sicurezza per Safety over Ethercat (FSoE) in un design compatto.
Vota ora: gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti MINI Analog Pro con SIL 3 sono finalisti del Best of Industry Award
26.09.2023
Gli isolatori galvanici Ex i ultracompatti e dotati di MINI Analog Pro SIL 3, sono entrati nella shortlist della categoria "MCR/Automazione di processo" del "Best of Industry Award.