Aggiornamento e nuove varianti di prodotto per isolatori galvanici e convertitori MACX Analog

21.05.2024
Isolatori galvanici e convertitori MACX Analog e Mini Analog Pro su guida DIN con logo Ex i, SIL e PL

La collaudata famiglia di isolatori galvanici MACX Analog con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca e sicurezza funzionale di Phoenix Contact è stata ampliata con diverse varianti di prodotto e ha subito un aggiornamento tecnologico. I prodotti possono essere facilmente combinati con gli isolatori galvanici e i convertitori da 6,2 mm della serie Mini Analog Pro.

La famiglia di prodotti MACX Analog dispone di un ampio pacchetto di omologazione Ex internazionale in conformità agli standard più recenti per l'uso in tutte le zone Ex e per tutti i gruppi di sostanze. Inoltre, le omologazioni per il settore minerario e nautico, nonché le varianti con un campo di temperature di esercizio esteso da -40 a +70 °C e requisiti documentati per campi di altitudine fino a 5000 m, consentono l'uso in ambienti difficili. I prodotti sono stati sottoposti alla prova di tipo NAMUR in conformità alla norma NE95 eseguita da un laboratorio di prova indipendente. Ciò significa che i dispositivi soddisfano i requisiti dell'industria di processo in termini di caratteristiche tecniche, protezione contro le esplosioni, manutenzione, montaggio e documentazione dei dispositivi. Gli isolatori galvanici e convertitori MACX Analog sono disponibili in tutte le applicazioni legate alla sicurezza fino a SIL 2 SC 3 o SIL 3. Per l'utilizzo nella costruzione di macchine, i prodotti selezionati includono la certificazione PL. Questo vale sia per le applicazioni standard che per la protezione contro le esplosioni. La targhetta di identificazione digitale fornisce informazioni accurate specifiche sul dispositivo e assiste nella configurazione. Inoltre la Signal Conditioner App rende più facile che mai l'identificazione e la parametrizzazione dei prodotti e il monitoraggio dei valori di processo. È inoltre possibile accedere a documenti specifici del modulo, come le istruzioni di installazione e le schede tecniche. Da un punto di vista meccanico, la tecnologia di connessione Push-in permette di inserire i conduttori in modo rapido e senza utensili. La speciale molla di contatto offre un'elevata qualità di contatto ed elevate forze di estrazione dei conduttori. L'ampia gamma di convertitori a canale singolo e doppio e di raddoppiatori di segnale con una larghezza di installazione di 12,5 mm può essere combinata con i prodotti della serie Mini Analog Pro da 6,2 mm tramite il connettore bus per guide DIN. Il connettore bus per guide DIN modulare mette a disposizione una soluzione di sistema flessibile per la distribuzione di alimentazione, l'alimentazione e anche per la diagnostica e semplifica l'installazione, l'ampliamento del sistema o la sostituzione dei moduli, soprattutto nelle applicazioni multicanale, perfino durante il funzionamento. La famiglia di prodotti Mini Analog Pro comprende varianti con protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca e sicurezza funzionale SIL 3 1oo1 combinate con una moderna tecnologia di commutazione analogica in un design compatto senza precedenti in termini di larghezza di installazione e altezza. In questo modo si risparmia fino al 50% di spazio nel quadro elettrico rispetto alle soluzioni tradizionali.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications