Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Monitoraggio della protezione contro la sovratensione per interfacce di segnale

26.09.2023
I contatti di segnalazione remota monitorano la protezione contro la sovratensione per le interfacce di segnale della famiglia di prodotti CLIXTRAB

Negli impianti tecnici, le linee di segnale sono come delle vie neuronali. È quindi molto importante proteggere queste parti dell'impianto dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o da fulmini. Tale protezione può essere implementata in modo particolarmente economico con gli scaricatori di sovratensione della famiglia di prodotti TERMITRAB complete di Phoenix Contact.

Spesso i componenti di protezione sono installati in diversi quadri elettrici o sul campo. Pertanto, un'ispezione visiva permanente dei dispositivi di protezione in loco richiede molto tempo o in parte non è possibile. I moduli di trasmissione a distanza della famiglia di prodotti TERMITRAB complete consentono ora il monitoraggio di un massimo di 50 dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Qui viene registrato lo stato di tutti i moduli di protezione e, in caso di guasto, viene emesso un allarme verso un contatto di segnalazione centrale. Inoltre, questi contatti di segnalazione remota possono essere utilizzati anche per monitorare gli scaricatori di sovratensione della famiglia CLIXTRAB.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications