Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cablaggio salvaspazio con minimorsetti a più piani

26.09.2023
Minimorsetti passanti a due piani su guida DIN NS15

I minimorsetti sono ideali per il montaggio in cassette di distribuzione e in scatole di collegamento di piccole dimensioni o in pannelli di controllo. Una novità di Phoenix Contact sono i minimorsetti passanti a due piani MUTTB, con i quali è possibile realizzare cablaggi a ingombro estremamente ridotto.

Possibilità anche di collegamento a più conduttori grazie alla tecnologia di connessione a vite universale. I morsetti possono essere utilizzati in modo molto flessibile su entrambi i piani dei vani funzionali nonostante la loro struttura compatta. I vani funzionali possono essere equipaggiati con ponticelli standardizzati e connettori di prova del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Il semplice collegamento dei piani avviene tramite ponticelli di livello compatibili e varianti a ponte. In totale sono presenti quattro scanalature di siglatura alte ed esterne per accogliere materiale di siglatura alto. La siglatura di tutti i punti di collegamento permette una chiara visibilità del cablaggio. I minimorsetti passanti a due piani possono essere montati su guide DIN 15 e DIN 35.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications