Il tuttofare in formato 19 pollici: controllore per la ricarica DC CHARX control integrated per le stazioni di ricarica rapida

26.09.2023
Modulo di controllo di potenza intelligente per colonne di ricarica da 19 pollici

Il controllore per la ricarica DC CHARX control integrated di Phoenix Contact combina tutte le funzioni di controllo e monitoraggio di una colonna di ricarica da 19" in un unico dispositivo.

Il modulo di controllo intelligente gestisce fino a cinque moduli di potenza di 30 kW per una ricarica rapida in DC fino a 150 kW. Semplifica la progettazione, l'installazione e la manutenzione della colonna di ricarica, per un'infrastruttura di ricarica rapida economica e in tutta l'area.

I moduli CHARX in formato standardizzato da 19" ottimizzano la pianificazione, l'installazione e il funzionamento economico della colonna di ricarica. L'elettronica di potenza coordinata consente una conversione, una distribuzione e uno stoccaggio efficienti. Rispetto al classico equipaggiamento con i componenti su guida DIN, la struttura modulare con il sistema CHARX in dimensioni standard da 19" riduce notevolmente la complessità di una stazione di ricarica in DC. La rapidità di installazione e manutenzione è ulteriormente semplificata dallo standard da 19" e dalla connessione rapida Push-in, sia per l'installazione che per la sostituzione dei moduli. In questo modo, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in modo intelligente e rapido.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications