Contatore di energia DC EMpro a ingombro ridotto per misure a prova di manomissione e fatturazione accurata
Il nuovo contatore di energia DC EMpro compatto consente di misurare direttamente correnti e tensioni fino a 650 A/1.000 V DC in poco spazio, con precisione e a prova di manomissioni.
La collaudata interfaccia RS-485 con protocollo SLIP in formato dati OCMF e l'omologazione secondo la legge di calibrazione sono adatte per la fatturazione nell'infrastruttura di ricarica.
Il contatore di energia DC fornisce una misura di classe di precisione B (EN 50470-3) di correnti e tensioni DC senza la necessità di un trasformatore di corrente aggiuntivo. Con una larghezza di installazione di soli 107,2 mm, il prodotto richiede uno spazio di sole sei unità parziali (UM) sulla guida DIN. Per l'uso a fini di fatturazione, il contatore di energia DC ha un'omologazione conforme alla legge di calibrazione tedesca, che include una custodia a prova di manomissione meccanica, nonché la firma dei valori del contatore e la sincronizzazione temporale del contatore. L'elemento di raffreddamento del prodotto con misurazione shunt integrata consente un funzionamento affidabile in un intervallo di temperature esteso da -40 °C a 80 °C. L'interfaccia RS-485 integrata viene utilizzata per comunicare i dati di misura con sistemi di controllo di livello superiore utilizzando il protocollo semplificato punto-punto SLIP.
Inoltre, l'uso del formato dati OCMF e la possibilità di compensare le perdite dei cavi di ricarica rendono il contatore di energia EMpro interessante per la fatturazione durante le procedure di ricarica nell'infrastruttura della mobilità elettrica, soprattutto come soluzione di sistema preprogrammata in interazione con i controllori per la ricarica DC CHARX control di Phoenix Contact.