Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Media converter Ethernet di nuovo generazione

26.09.2023
Famiglia di prodotti per media converter Ethernet

Phoenix Contact sta lanciando tre nuove famiglie di media converter, ciascuna progettata per ambienti e sfide industriali specifici.

Progettati per garantire prestazioni elevate, durata e flessibilità, questi dispositivi soddisfano una varietà di requisiti industriali, dalle soluzioni a basso costo agli ambienti ad alta temperatura e ad alta compatibilità elettromagnetica.

Progettati per i settori attenti al prezzo, i media converter della serie MC 1000 offrono una soluzione di connettività conveniente ma affidabile. I convertitori consentono la trasmissione Ethernet tramite fibra ottica e una comunicazione senza interruzioni, senza compromettere la qualità.

I convertitori della serie MC 1000T hanno un campo di temperatura esteso e rappresentano una soluzione robusta per l'utilizzo in ambienti difficili. Garantiscono una connettività continua anche in condizioni difficili.

La serie MC 1000E è stata sviluppata appositamente per ambienti con interferenze elettromagnetiche e zone a potenziale rischio di esplosione e consente uno scambio di dati stabile. Inoltre, i dispositivi hanno un pacchetto di omologazione completo.

I media converter della serie MC 1000 soddisfano i severi requisiti degli ambienti industriali, stabilendo un nuovo standard per la trasmissione di dati senza interruzioni.

La nuova gamma di media converter è un'estensione della famiglia di switch Ethernet di successo di Phoenix Contact e comprende una maggiore larghezza di banda di interfacce in fibra, funzioni orientate all'applicazione, omologazioni e luoghi di installazione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications