Media converter per reti Ethernet Comunicazione sicura via fibra di vetro
Per un'elevata immunità ai disturbi e massime portate di trasmissione in applicazioni industriali, i media converter convertono in modo trasparente i dati Ethernet su fibra ottica. A seconda del dispositivo e del cavo, consentono di colmare distanze fino a 80 km con velocità di trasmissione dei dati fino a 1 GBit/s.
Scegli tra la gamma di funzioni adatte alla tua applicazione e le varie interfacce in fibra di vetro. Gli esclusivi accessori di montaggio offrono inoltre opzioni di installazione particolarmente flessibili.
I vantaggi
- Ampio portafoglio per qualsiasi applicazione
- Comunicazione Gigabit - ideale per applicazioni ad elevata portata dei dati
- Struttura compatta e installazione flessibile
- Bassa latenza per applicazioni con protocolli in tempo reale
- Alimentazione elettrica ridondante
Media converter per reti Ethernet
La famiglia di prodotti: media converter per ogni applicazione
Il portafoglio completo di media converter all'avanguardia è suddiviso in tre serie di prodotti:
Serie MC 1000: i media converter Ethernet di questa classe sono progettati per applicazioni con requisiti base. Offrono un'integrazione semplice ed economica della tecnologia a fibre ottiche nelle reti Ethernet industriali.
Serie MC 1000T: questi media converter soddisfano i requisiti avanzati delle applicazioni in ambienti industriali impegnativi. I dispositivi sono dotati di una custodia in metallo e presentano, tra l'altro, un campo di temperatura esteso e un'alimentazione ridondante. Un'ulteriore omologazione DNV ne consente l'utilizzo nella costruzione navale.
Serie MC° 1000E: i media converter di questa categoria sono adatti ad applicazioni che richiedono omologazioni speciali. Queste includono le zone a potenziale rischio di esplosione e le applicazioni di alimentazione e distribuzione di energia. Grazie al pacchetto di omologazione con IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850 e IEEE 1613, i dispositivi sono attrezzati per l'uso in tutto il mondo.
Realizzare tempi di latenza ridotti
Media converter per applicazioni critiche in termini di tempo
I dispositivi delle serie MC 1000, MC 1000T e MC 1000E sono in grado di effettuare una commutazione automatica tra modalità operativa standard "Store and Forward" con autonegoziazione e modo operativo "Cut Through". I tempi di ritardo (latenze) diventano quindi brevissimi. Pertanto, questi dispositivi sono ideali per applicazioni con protocolli Ethernet critici in termini di tempo come PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT o Sercos III.
Risparmiare sui costi grazie alla trasmissione a una fibra
Media converter per la trasmissione a una fibra
I media converter con interfaccia WDM consentono una connessione full duplex in fibra ottica con un solo cavo in fibra ottica. Questi dispositivi sono perfettamente adatti per applicazioni rotanti con anelli collettori ottici, ad esempio negli impianti ad energia eolica, in cui collegano il mozzo rotante e la navicella del motore. Con i convertitori WDM è ora possibile collegare anelli collettori ottici utilizzando soltanto una fibra. Questi modelli sono molto più vantaggiosi di quelli con più fibre. Le fibre ottiche possono essere risparmiate anche nella trasmissione senza anello collettore. Questo permette di avere più percorsi di comunicazione sullo stesso cavo in fibra ottica.
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie al montaggio flessibile
Installazione flessibile e semplice messa in servizio
Un accessorio di montaggio unico nel suo genere consente di montare i media converter Ethernet in modo piatto sulla guida DIN. Ecco perché i dispositivi possono essere impiegati anche in quadri elettrici piccoli o piatti con ingombro minimo. L'uscita delle connessioni può essere scelta liberamente.
I media converter sono anche Plug and Play e non devono essere configurati. All'occorrenza, un singolo DIP switch consente di attivare la funzione Link Fault Pass Through. Questo rende i dispositivi facili da gestire e da installare per qualsiasi utente. I LED di stato nella parte anteriore e sui lati consentono anche di visualizzare immediatamente informazioni di base sullo stato della connessione. In questo modo, è possibile diagnosticare rapidamente un collegamento interrotto, ad esempio a causa di un cavo difettoso. Basta estrarlo dalla confezione, collegarlo ed è già pronto all'uso.
La famiglia di media converter Ethernet in sintesi
|
|
|
|
---|---|---|---|
Media converter MC 1000 | Media converter MC 1000T | Media converter MC 1000E | |
Porte in FO | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP |
Intervallo di temperatura | -10 °C … +60 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
Copertura | Fino a 20 km, varianti SFP a seconda del modulo | Fino a 40 km, varianti SFP a seconda del modulo | Fino a 40 km, varianti SFP a seconda del modulo |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s (a seconda del dispositivo) | 10/100/1000 MBit/s (a seconda del dispositivo) | 10/100/1000 MBit/s (a seconda del dispositivo) |
Alimentazione elettrica | 24 V DC | 24/48 V DC, ridondante | 24/48 V DC, ridondante |
Contatto allarme | No | Sì | Sì |
Custodia | Plastica | Metallo | Metallo |
Link Fault Pass Through | Tramite DIP switch | Tramite DIP switch | Tramite DIP switch |
Modo operativo | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through | Store and Forward, Cut Through |
Omologazione | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti | Vai all'elenco prodotti |