News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Morsettiera con morsetti componibili Push-X a innesto

Comodo cablaggio dei quadri elettrici con Push-X e zona a innesto COMBI

I nuovi morsetti a innesto con connessione Push-X e zona di innesto COMBI di Phoenix Contact stabiliscono nuovi standard nella tecnologia di cablaggio. Questa combinazione consente un cablaggio semplice ed efficiente nella costruzione di quadri elettrici, collegando il livello di campo con connettori COMBI preassemblati.

Morsettiera con morsetti a quattro piani e accessori

Progettazione intelligente dei circuiti con un ingombro minimo nel quadro elettrico

L'uso di morsetti a più piani offre un enorme potenziale di risparmio in termini di spazio nel quadro elettrico. La nuova serie di morsettiere a quattro piani PT 2,5-4L con tecnologia Push-in di Phoenix Contact, particolarmente compatta, è una soluzione salvaspazio per il montaggio di morsettiere.

Morsettiere con i nuovi morsetti MPTD e MUTTB

Cablaggio salvaspazio con minimorsetti

Phoenix Contact ha aggiunto due nuove varianti alla sua gamma di minimorsetti: i nuovi minimorsetti doppi MPTD e i minimorsetti passanti a due piani MUTTB. Questi morsetti consentono un'installazione rapida e un cablaggio particolarmente economico.

Morsetti per convertitori di misura XTVMEA 6

Moderni morsetti convertitori di misura con tecnologia Push-X

La caratteristica più importante dei nuovi morsetti convertitori di misura XTVMEA 6 di Phoenix Contact è il cortocircuito automaticamente anticipato del trasformatore di corrente. Questa funzione "make-before-break" consente un funzionamento sicuro del trasformatore di corrente per tutte le attività di manutenzione e collaudo.

Connessione dei conduttori per morsetti componibili XT

Risparmia molto tempo con la tecnologia Push-X

La nuova tecnologia Push-X di Phoenix Contact velocizza i processi di cablaggio e aumenta l'efficienza. Il sistema è adatto a tutti i tipi di conduttori, rigidi o flessibili, con o senza puntalino.

Morsetti con sezionatore a coltello con due zone di separazione

Distribuzione del segnale compatta e universale

I nuovi morsetti componibili Push-in PT 2,5-2MTB di Phoenix Contact sono dotati di due zone di separazione. Insieme ai tre vani funzionali doppi, offrono un'ampia gamma di applicazioni di distribuzione in uno spazio ridotto. Rispetto a un morsetto sezionatore standard, il PT 2,5-2MTB compatto riduce la lunghezza della morsettiera della metà.

Adattatore per guida DIN per il montaggio di morsettiere preassemblate

Installazione semplificata delle guide DIN preassemblate

L'adattatore per guida DIN Railfix di Phoenix Contact ottimizza la costruzione di quadri elettrici in quanto semplifica l'installazione di guide DIN completamente attrezzate. Non è più necessario smontare i singoli componenti della morsettiera per montare la guida DIN.

Minimorsetti passanti a due piani su guida DIN NS15

Cablaggio salvaspazio con minimorsetti a più piani

I minimorsetti sono ideali per il montaggio in cassette di distribuzione e in scatole di collegamento di piccole dimensioni o in pannelli di controllo. Una novità di Phoenix Contact sono i minimorsetti passanti a due piani MUTTB, con i quali è possibile realizzare cablaggi a ingombro estremamente ridotto.