Comodo cablaggio dei quadri elettrici con Push-X e zona a innesto COMBI

24.06.2025
Morsettiera con morsetti componibili Push-X a innesto

I nuovi morsetti a innesto con connessione Push-X e zona di innesto COMBI di Phoenix Contact stabiliscono nuovi standard nella tecnologia di cablaggio. Questa combinazione consente un cablaggio semplice ed efficiente nella costruzione di quadri elettrici, collegando il livello di campo con connettori COMBI preassemblati.

Grazie alla tecnologia a innesto diretto che non richiede utensili né praticamente alcuna forza da applicare, la connessione Push-X offre un elevato livello di praticità operativa per tutti i tipi di conduttore. I conduttori flessibili senza puntalino si collegano in modo particolarmente rapido. Inoltre, il feedback visivo e aptico del punto di collegamento favorisce una connessione intuitiva, che facilita il funzionamento e riduce al minimo gli errori. I nuovi morsetti XT 2,5.../P si distinguono a livello tecnico per la sezione nominale di 2,5 mm² e le sezioni del conduttore da 0,5 a 4 mm². Sono progettati per correnti fino a 24 A e tensioni fino a 800 V, il che garantisce prestazioni elevate e flessibilità in varie applicazioni. Un altro vantaggio è lo sgancio rapido del conduttore grazie alla presenza del fermo nel punto di collegamento. In questo modo si risparmia tempo e si aumenta l'efficienza degli interventi di manutenzione. Inoltre, con un massimo di 15 poli i connettori COMBI configurabili e standard offrono la massima flessibilità per soddisfare le diverse esigenze di cablaggio. I morsetti componibili con connessione Push-X e zona di innesto COMBI rappresentano pertanto una soluzione moderna e flessibile per la costruzione di quadri elettrici, in quanto consentono un cablaggio semplice, veloce e affidabile e contribuiscono ad aumentare l'efficienza e a ridurre gli errori.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications