Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cablaggio salvaspazio con minimorsetti

21.05.2024
Morsettiere con i nuovi morsetti MPTD e MUTTB

Phoenix Contact ha aggiunto due nuove varianti alla sua gamma di minimorsetti: i nuovi minimorsetti doppi MPTD e i minimorsetti passanti a due piani MUTTB. Questi morsetti consentono un'installazione rapida e un cablaggio particolarmente economico.

Nonostante la loro struttura compatta, i minimorsetti doppi MPTD sono dotati di un vano funzionale e offrono quindi una maggiore flessibilità. Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni. Ogni singolo punto di collegamento può essere contrassegnato e consente un cablaggio chiaro e inequivocabile. Un altro vantaggio dei minimorsetti doppi MPTD è la connessione dei conduttori che consente di risparmiare tempo grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili ed esente da manutenzione per la sezione da 0,14 a 4,0 mm². I morsetti possono essere montati su guide DIN NS 15 e NS 35, con perni di arresto o come variante a flangia. Con i minimorsetti passanti a due piani MUTTB è possibile anche il collegamento a più conduttori grazie alla tecnologia di connessione a vite universale. Questi morsetti sono dotati di vani funzionali su entrambi i livelli e possono quindi essere utilizzati in modo flessibile. I livelli possono essere facilmente collegati utilizzando ponti fotovoltaici e varianti a ponte compatibili. Nonostante le dimensioni ridotte, tutti i minimorsetti sfruttano i vantaggi e gli accessori del sistema CLIPLINE complete. Offrono quindi una soluzione affidabile per cablaggio salvaspazio in varie applicazioni.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications