Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Progettazione intelligente dei circuiti con un ingombro minimo nel quadro elettrico

24.09.2024
Morsettiera con morsetti a quattro piani e accessori

L'uso di morsetti a più piani offre un enorme potenziale di risparmio in termini di spazio nel quadro elettrico. La nuova serie di morsettiere a quattro piani PT 2,5-4L con tecnologia Push-in di Phoenix Contact, particolarmente compatta, è una soluzione salvaspazio per il montaggio di morsettiere.

Con una larghezza di soli 5,2 mm, la famiglia di prodotti comprende morsetti passanti, morsetti con sezionatore e con sezionatore a coltello, nonché diverse varianti funzionali che consentono l'integrazione compatta di connettori e componenti funzionali. Con una sezione nominale di 2,5 mm² e una corrente nominale di 24 A a una tensione nominale di 800 V, i morsetti coprono un'ampia gamma di applicazioni. La tecnologia a innesto diretto senza utensili consente di risparmiare tempo nella connessione dei conduttori, mentre la struttura compatta permette un cablaggio efficiente in spazi ristretti. Grazie alla struttura a molla, i morsetti offrono un'elevata forza di estrazione dei conduttori e i vani funzionali su ogni livello garantiscono un elevato grado di flessibilità. Essi consentono la ripartizione del potenziale sia verticale che orizzontale e il montaggio di vari accessori di prova. Inoltre, i morsetti sono dotati di ampie aree di siglatura, che consentono di siglare separatamente i singoli piani e forniscono una panoramica ottimale. I nuovi morsetti a quattro piani fanno parte del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete e sono quindi compatibili con gli accessori standardizzati di Phoenix Contact, riducendo così i costi logistici.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications