Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Installazione semplificata delle guide DIN preassemblate

14.11.2023
Adattatore per guida DIN per il montaggio di morsettiere preassemblate

L'adattatore per guida DIN Railfix di Phoenix Contact ottimizza la costruzione di quadri elettrici in quanto semplifica l'installazione di guide DIN completamente attrezzate. Non è più necessario smontare i singoli componenti della morsettiera per montare la guida DIN.

Gli adattatori vengono avvitati direttamente sulla piastra di montaggio e la morsettiera finita viene spinta sui ganci di fissaggio. La guida DIN viene quindi sollevata nella posizione di fissaggio con un cacciavite standard e fissata con una vite M5 standard. La schermatura avviene tramite materiale conduttivo. Gli adattatori Railfix sono disponibili per le guide DIN di Phoenix Contact di 35/15 mm e 35/7,5 mm. Offrono un'elevata stabilità e sono resistenti alle vibrazioni per il trasporto del quadro elettrico.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications