Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Controllori per la ricarica dei veicoli come soluzione di interfaccia tra stazione di ricarica in DC e veicolo elettrico

21.01.2025
Il CHARX control vehicle gestisce la comunicazione high-level (TCP/IP) tramite Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica in DC e il veicolo elettrico

Il controllore per la ricarica autonoma dei veicoli CHARX control vehicle di Phoenix Contact consente la ricarica in DC tramite prese veicolo CCS per auto elettriche e veicoli di servizio.

Il controllore gestisce la comunicazione di alto livello (TCP/IP) su CAN attraverso la Powerline (PLC) tra la stazione di ricarica in DC e il veicolo elettrico in conformità a DIN 70121 e ISO 15118. Controlla il processo di ricarica in DC, l'attuatore di bloccaggio, gli eventuali indicatori di stato a LED, la funzione di avvio/arresto e i contattori HV e analizza anche i sensori di temperatura.

Il controllore per la ricarica del veicolo può essere impostato rapidamente utilizzando la pre-parametrizzazione per la presa veicolo CCS CHARX connect universal. Il CHARX control vehicle è anche compatibile con il V2G per la ricarica bidirezionale in conformità con la norma ISO 15118-20 e può essere utilizzato universalmente per tutti i tipi di veicoli elettrici con una presa veicolo CCS. Il controllore dispone di omologazione E1 per i veicoli stradali ed è predisposto per la conformità alle normative UN R155 e UN R156 nel sistema generale di Cyber Security del veicolo. Il controllore per la ricarica del veicolo soddisfa anche gli elevati standard di sicurezza del settore automobilistico.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications