Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati

21.01.2025
Connettori per circuiti stampati RJ45 filtrati

Phoenix Contact completa la sua gamma di prodotti per la trasmissione dati basata su rame. I nuovi connettori per circuiti stampati filtrati ampliano l'attuale gamma di prodotti, che comprende anche le varianti RJ45 con trasmettitori integrati per applicazioni fino a 1 GBit/s.

Grazie alle varianti filtrate per tutte le applicazioni Ethernet più comuni, i nuovi connettori femmina RJ45 semplificano il processo di progettazione personalizzata, riducono la complessità dei PCB nonché il rischio di compatibilità elettromagnetica. I connettori per circuiti stampati a 90° e 180° sono adatti ai processi di saldatura a onde (THT) e a riflusso (THR) per consentire una lavorazione automatizzata. Grazie al loro robusto design, possono essere utilizzati anche in condizioni difficili. I connettori femmina RJ45 consentono velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s ed eventualmente dispongono di molle di schermatura e LED per l'indicatore di stato dell'interfaccia.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications