Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Prese veicolo CCS universali - ora ricarica permanente con 375 kW

22.04.2024
Prese CCS lato veicolo tipo 1 e tipo 2 per la ricarica permanente con 375 kW

Le prese CCS lato veicolo CHARX connect universal di Phoenix Contact consentono ora anche l'High Power Charging con 375 kW costanti.

La nuova classe di potenza delle prese veicolo di tipo 1 e 2 consente la ricarica permanente e non raffreddata di HPC, riducendo notevolmente i tempi di ricarica di veicoli elettrici e macchine mobili. Sezioni del conduttore fino a 120 mm², tecnologia di connessione ottimizzata tra i contatti in DC e i cavi ad alta tensione e misurazione della temperatura ad alta precisione garantiscono una ricarica permanente sicura con 375 kW. A seconda delle condizioni, come ad esempio la temperatura ambiente, la posa dei cavi nel veicolo o il profilo di ricarica specifico per applicazione, è possibile raggiungere potenze di ricarica significativamente superiori a 500 kW (>500 A/1.000 V) per brevi periodi in Boost Mode.

Le prese veicolo CCS compatibili con HPC hanno gradi di protezione IP6K6K e IP6K9K nella zona anteriore, anche quando il cappuccio di protezione è aperto. In questo modo, la zona anteriore è protetta da forti getti d'acqua ad alta pressione, dall'acqua durante la pulizia ad alta pressione o a getto di vapore e dalla penetrazione di polvere.

Le dimensioni esterne rilevanti e le geometrie di avvitamento delle prese veicolo sono sempre identiche. Dalle imbarcazioni alle moto, i produttori possono pianificare sempre lo stesso spazio di montaggio per ogni veicolo elettrico, indipendentemente dal mercato di destinazione.

Le prese veicolo CCS sono state sviluppate in conformità alla norma IATF 16949 per soddisfare i severi requisiti dell'industria automobilistica. Questa tecnologia robusta e collaudata è ora disponibile per tutti i tipi di veicoli elettrici con CHARX connect universal.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications