Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cavi di ricarica in DC GB/T non raffreddati con certificazione CE per la ricarica continua fino a 250 kW

22.04.2024
Cavi di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T non raffreddati

Con la nuova generazione di cavi di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T, Phoenix Contact offre un cavo di ricarica certificato CE in conformità con l'attuale standard cinese GB/T 20234 per il mercato globale della mobilità elettrica e le relative applicazioni.

Il cavo di ricarica in DC CHARX connect standard non raffreddato è disponibile nelle versioni da 125 kW (125 A/1.000 V) e 250 kW (250 A/1.000 V) - in modalità Boost Mode sono temporaneamente possibili perfino potenze di ricarica fino a 350 kW (350 A/1.000 V).

La robustezza e la durata del connettore di ricarica sono ottenute grazie a un innovativo processo di crimpatura, ma anche grazie ai materiali utilizzati: i contatti argentati sono resistenti all'usura e alla corrosione e la custodia è resistente all'abrasione, alle cadute e agli urti. Nel complesso, il connettore di ricarica raggiunge la classe di protezione IP67 ed è quindi sicuro per l'uso all'aperto. Il cavo morbido e a bassa torsione è caratterizzato da una sezione del conduttore di soli 2 x 70 mm², consente un uso facile e conveniente ed è insensibile al gelo.

Oltre alle versioni standard, il cavo di ricarica in DC CHARX connect standard GB/T è disponibile anche in versioni configurabili: per la personalizzazione, il connettore di ricarica può essere dotato, ad esempio, di LED programmabili o di un interruttore S1 per la realizzazione di applicazioni intelligenti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications