Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Il nuovo punto di riferimento per la protezione contro la sovratensione – Installazione e utilizzo facili e sicuri

22.04.2024
Famiglia di prodotti VAL-SPP con dispositivi di protezione per la gamma AC e gli impianti fotovoltaici

I nuovi scaricatori di sovratensione VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) di Phoenix Contact offrono una protezione contro la sovratensione con caratteristiche di installazione e sicurezza lungimiranti che garantiscono un'elevata disponibilità dell'impianto.

I dispositivi si distinguono in particolare per la loro semplicità e sicurezza. Lo dimostrano caratteristiche innovative come la protezione da contatto e la protezione inferiore a innesto, nonché una coppia di serraggio ridotta di soli 3 Nm. Con la potenza e la durata massime la famiglia di prodotti offre inoltre una protezione affidabile. L'isolamento rinforzato garantisce una maggiore sicurezza per l'utente e dell'impianto. Il tempo di risposta diretto protegge il prefusibile e l'installazione. La rapida disconnessione garantisce un elevato livello di affidabilità operativa.

Lo scaricatore di sovratensione VAL-SPP copre applicazioni per AC e fotovoltaiche con diverse tensioni nominali. Le varianti per le reti con elevate oscillazioni di tensione completano la gamma. La struttura robusta consente l'installazione in ambienti difficili e ad altitudini fino a 5.000 metri. L'utilizzo senza fusibili fino a 315 A consente un'installazione economica e poco ingombrante.
I dati digitali completi per i sistemi ECAD facilitano la progettazione dell'impianto e completano la famiglia di prodotti. Grazie alla guida alla selezione online, è possibile trovare rapidamente il prodotto giusto per la propria applicazione. Grazie agli accessori modulari, è possibile integrare facilmente ulteriori funzioni anche a posteriori.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications