Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cavo di ricarica CCS di Tipo 2 con un nuovo design di custodia - robusto, di facile manutenzione e ben studiato

21.05.2024
Cavi di ricarica in DC Tipo 2 di nuova generazione

La nuova generazione di collaudati connettori di ricarica CCS CHARX connect standard di Phoenix Contact è adatta alla costruzione di stazioni di ricarica in corrente continua e copre la gamma di potenza media da 150 a 250 kW (da 150 a 250 A/1.000 V). Con il nuovo design della custodia, la famiglia di prodotti offre molti miglioramenti in termini di robustezza, sicurezza, fatturazione e manutenzione.

L'intelligente concetto di sigillatura dei cavi di ricarica in DC CHARX connect standard garantisce una completa tenuta all'acqua longitudinale, che protegge dall'umidità le parti che conducono corrente all'interno della custodia. Questo massimizza la sicurezza elettrica della famiglia di prodotti per gli utenti. L'innovativo sistema di tenuta a due camere segna il passaggio a un nuovo livello nello sviluppo dei sistemi di tenuta con cavo di ricarica in DC della Phoenix Contact: grazie alla separazione spaziale dei due contatti di potenza DC+ e DC-, è possibile escludere completamente i cortocircuiti. I materiali di alta qualità garantiscono inoltre la robustezza necessaria e la lunga durata dei connettori di ricarica, anche in caso di uso all'aperto continuo.

I cavi di ricarica in DC e le nostre spine sono già predisposti per la tecnologia di misurazione a quattro fili per una fatturazione delle procedure di ricarica affidabile in conformità alla legge di calibrazione e sono quindi orientate al futuro. La tecnologia di misurazione a quattro fili permette di registrare la potenza dissipata nel cavo di ricarica e determinare con precisione l'energia trasferita al veicolo elettrico.

I connettori di ricarica delle colonne di ricarica pubbliche o semipubbliche sono soggetti a intervalli di manutenzione regolari, in particolare a causa di un uso improprio. I kit di riparazione possono essere utilizzati per sostituire il telaio di accoppiamento e i contatti di potenza del connettore di ricarica in modo rapido, semplice e sostenibile.

Con un'ampia gamma di prodotti per tutte le applicazioni di ricarica in corrente continua nella gamma di media potenza, lo standard CHARX connect facilita l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica in corrente continua. La famiglia di prodotti è particolarmente robusta, sicura e di facile manutenzione. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e di aumentare la disponibilità di infrastrutture di ricarica sul campo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications