Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Pratico modulo di distribuzione AC per colonne di ricarica da 19"

24.10.2023
Modulo di distribuzione in AC CHARX power distribute per stazioni di ricarica da 19"

Il nuovo modulo di distribuzione CHARX power distribute di Phoenix Contact alimenta tutti i componenti della colonna di ricarica da 19". La tensione di rete AC in ingresso può essere distribuita a un massimo di cinque moduli di potenza. Anche il modulo di controllo viene alimentato con corrente. Le funzioni di protezione integrate garantiscono la massima sicurezza per i moduli e i cavi a valle.

La nostra elettronica di potenza ad alta efficienza CHARX power basic e il comodo modulo di distribuzione CHARX power distribute consentono un funzionamento economico della tua infrastruttura di ricarica in DC per la ricarica rapida di auto elettriche. Il sistema CHARX in formato 19" standardizzato è composto da diversi moduli adattati tra loro per la distribuzione, la conversione e il controllo della corrente di ricarica, che possono essere combinati per adattarsi a qualsiasi situazione di ricarica. Rispetto al classico equipaggiamento con i componenti su guida DIN, la struttura modulare con questo sistema in dimensioni standard da 19" riduce notevolmente la complessità di una colonna di ricarica in DC. Inoltre, consente una rapida installazione e sostituzione dei moduli.

Il nuovo modulo di distribuzione CHARX power distribute alimenta, in modo efficiente e senza ingombri, fino a cinque moduli di potenza in una stazione di ricarica rapida da 19" con tensione di rete AC. Installazione e manutenzione rapide grazie allo standard da 19" e alla connessione rapida Push-in. Anche il modulo di controllo della potenza è alimentato. Una protezione integrata contro la sovratensione, interruttori differenziali e la protezione contro il surriscaldamento garantiscono la massima sicurezza di tutti i moduli e i cavi a valle. Ciò consente il collegamento protetto di moduli di potenza della categoria di sovratensione II. Inoltre, i moduli sono conformi allo standard internazionale IEC 61851, confermato da un ente certificatore esterno.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications