Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NACS è in arrivo e Phoenix Contact c'è: cavi di ricarica in AC da 50 A e 80 A disponibili dalla fine del 2024

30.07.2024
Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC fino a 80 A

In qualità di specialisti della tecnologia di ricarica per la mobilità elettrica, Phoenix Contact renderà disponibili alla fine dell'anno i primi cavi di ricarica in AC conformi alle norme SAE e certificati UL per correnti fino a 80 A.

Il North American Charging Standard, abbreviato NACS, svolge un ruolo centrale nell'elettrificazione del settore dei trasporti e nello sviluppo dell'infrastruttura di ricarica in America del nord. I cavi di ricarica in AC della famiglia CHARX connect eco soddisfano lo standard automobilistico nordamericano SAE J3400. Lo standard automobilistico è stato adottato alla fine del 2023 e si basa sul design del connettore di ricarica proprietario di Tesla.

Certificati UL 2251, i cavi di ricarica NACS di Phoenix Contact hanno superato tutti i test di sicurezza UL. Per la sicurezza elettrica, i contatti di potenza del connettore di ricarica NACS sono dotati di protezione antinfortunistica in conformità ai requisiti UL, che soddisfa il grado di protezione IP2XB. I cappucci in plastica completamente stampati sui pin sporgenti dei contatti di potenza assicurano che la protezione da contatto diretto rimanga fissa. In questo modo si evitano gli incidenti elettrici causati dal contatto accidentale con i contatti di potenza e aumenta l'affidabilità contro i guasti delle stazioni di ricarica NACS. I sensori di temperatura integrati opzionali per la protezione dal surriscaldamento contribuiscono all'elevata disponibilità dell'infrastruttura di ricarica NACS. Inoltre, la completa tenuta all'acqua longitudinale del connettore di ricarica protegge le parti che conducono corrente.

I connettori di ricarica in AC sono progettati per soddisfare i requisiti di montaggio delle stazioni di ricarica NACS. Sono disponibili con un cavo non assemblato da 25 piedi di lunghezza oppure possono essere personalizzati su richiesta. Dalle lunghezze di spellatura flessibili passando per il taglio a gradini fino alla crimpatura o alla compattazione con la tecnologia della saldatura a ultrasuoni.

Con i cavi di ricarica NACS CHARX connect eco, Phoenix Contact consente di creare rapidamente un'infrastruttura di ricarica in AC sicura e conforme agli standard in America del nord.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications