Nuovi pannelli web per esterni della famiglia di prodotti WP 6000

01.10.2025
Serie Rugged WP 6000

Il nuovo pannello web della famiglia di prodotti WP 6000 di Phoenix Contact è stato appositamente progettato per l'uso in ambienti esterni in condizioni estreme.

Parallelamente al modello WP 6000 standard, gli HMI WP 6000 Rugged, compatibili nel taglio, dispongono di numerose opzioni di configurazione e di hardware progettate per l'uso all'aperto.

L'aumento dell'automazione in settori quali le infrastrutture, le energie rinnovabili, le macchine agricole, i macchinari per il trasporto e le stazioni di ricarica, sta portando a un incremento della domanda di interfacce HMI per ambienti difficili. Il nuovo pannello web per esterni è stato sviluppato appositamente per gli ambienti esterni più difficili ed è particolarmente robusto e facile da usare. Grazie al display leggibile alla luce del sole con protezione UV e IR integrata, il display rimane chiaro e facile da leggere anche alla luce diretta del sole. L'intervallo di temperatura esteso da -30 a +65 °C consente un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche estreme. Il pannello offre inoltre una maggiore resistenza agli urti, pari a 40 g, e alle vibrazioni, pari a 5 g. Il touchscreen PCAP antigraffio con protezione UV garantisce un funzionamento preciso e una funzionalità duratura.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management