Nuove mascherine per custodie modulari della serie ICS

31.08.2022
Custodia modulare ICS con diverse mascherine e tecnologie di connessione

Per le custodie per l'elettronica modulari della serie ICS di Phoenix Contact sono disponibili anche mascherine nelle profondità 67,5, 90 e 112,5 mm.

Sono disponibili con o senza fessure di ventilazione nei colori grigio, nero, blu e giallo. Con le nuove mascherine viene ampliata la varietà di tecnologia di connessione utilizzabile. Possono essere lavorate singolarmente per ottenere una tecnologia di connessione personalizzata. Le mascherine più profonde permettono un montaggio con tempi e costi ottimizzati.

Le nuove mascherine possono essere utilizzate nelle custodie ICS 20, 25 e 50. Il sistema di custodie ICS può essere impiegato in modo flessibile grazie al sistema modulare e alla modularità della tecnologia di connessione. Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili. Inoltre, il design, i colori e le stampe delle custodie possono essere adattati individualmente tramite un configuratore online.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen | Corporate Communications