Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti

20.02.2025
Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti

La custodia ME-IO Slim è la soluzione efficiente firmata Phoenix Contact per i controllori compatti che richiedono una connessione frontale a tenuta. La larghezza del modulo di soli 12 mm consente di progettare un sistema a ingombro ridotto.

Una volta selezionata la stazione di testa, i moduli IO possono essere facilmente collegati in qualsiasi ordine. Le custodie vengono spinte verticalmente sulla guida DIN. Il connettore anteriore a 18 poli e passo di 5 mm è a contatto diretto con il circuito stampato. I connettori sono già stampati, il che facilita l'identificazione dei poli. La tecnologia di connessione Push-in rende l'installazione particolarmente intuitiva. Se i connettori RJ45 e USB non sono sufficienti per l'applicazione, le alette modificabili offrono la possibilità di integrare ulteriori tecnologie di connessione. Ciò consente di rispondere in modo flessibile ai requisiti specifici di ciascuna applicazione. Grazie al suo design semplice e alla disposizione predefinita dei moduli, ME-IO Slim è la famiglia di custodie ideale per le applicazioni IO dal prezzo contenuto.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications