Estensioni della gamma prodotti per le custodie per l'elettronica della serie ICS
Con la serie di custodie ICS, Phoenix Contact offre un sistema di custodie versatile per dispositivi di automazione orientati al futuro.
I nuovi morsetti per circuiti stampati a due passi, 5,0 mm e 3,5 mm, ampliano la varietà di connessioni delle custodie per l'elettronica della serie ICS. I produttori di dispositivi possono scegliere tra connessione a vite o Push-in per i nuovi morsetti. I vantaggi dei morsetti per circuiti stampati ICS sono un cablaggio fisso e la facilità di gestione. I nuovi morsetti possono essere utilizzati in custodie ICS di 20, 25 e 50 mm di larghezza. Le custodie per l'elettronica ICS sono disponibili in diverse dimensioni e con un'ampia scelta di tecnologie di connessione e altri accessori, come elementi di raffreddamento, connettori bus e display.