Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione contro la sovratensione per applicazioni VDSL nel settore multimediale

20.02.2024
Protezione contro la sovratensione per linee di telecomunicazione - DT-TELE-WM

Il nuovo scaricatore di sovratensione DT-TELE-WM-RJ45-PT-I di Phoenix Contact è ideale per proteggere i terminali di telecomunicazione.

Il dispositivo di protezione non influisce sul segnale utile anche a velocità di trasmissione molto elevate nel super vectoring, fino a 300 MBit/s. Lo dimostrano i test indipendenti condotti in Deutsche Telekom. La combinazione di tecnologia Push-in e connettori femmina RJ45 consente un'installazione facile e veloce. Il semplice aggancio alla guida DIN del quadro elettrico, il montaggio su una superficie piana o su una piastra forata del quadro elettrico (pannello multimediale) sono realizzabili rapidamente. Lo scaricatore di sovratensione DT-TELE-WM offre protezione contro le sovratensioni e contro l'installazione errata. Un meccanismo di disconnessione integrato nonché i limitatori elettronici di corrente proteggono il modem per evitare sovracorrenti o cablaggi errati. I danni da sovratensione causati dai temporali possono essere evitati se tutti gli apparecchi sono cablati con dispositivi di protezione.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications