DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Scaricatore di sovratensione
1464188

Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato per interfacce di telecomunicazione analogiche e digitali (VDSL fino a 250 MBit/s, G.fast fino a 1,5 GBit/s) in custodia a parete). In alternativa inseribile a scatto su guida DIN. Protezione da sovraccarico integrata (Power-cross). Connessione: RJ45 (RJ12) e Push-in.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Facile installazione in quadri elettrici e a parete grazie al montaggio a vite e all'inserimento a scatto su una guida DIN
Monitoraggio preciso delle funzioni attraverso l'indicatore di stato sul dispositivo
Nessuna limitazione della trasmissione dei dati anche ad alta velocità
I test di Deutsche Telekom confermano la compatibilità con VDSL, VectoringVDSL, Super-VectoringVDSL(SVVDSL) e G.fast
Comportamento sicuro in caso di sovraccarico (Power-cross) grazie al meccanismo di separazione integrato e al limitatore di corrente elettronico