Nuova base custodia per le custodie per l'elettronica della serie ICS
La base custodia della serie ICS di Phoenix Contact con una larghezza di 50 mm, offre la più ampia superficie possibile per i circuiti stampati, creando così più spazio per l'elettronica situata sopra di essi.
La base custodia è alta 122 mm e profonda 130,9 mm. Su cinque livelli di connessione è possibile montare fino a quattro circuiti stampati e 20 connettori con un massimo di 100 poli. Grazie all'aumento della superficie del PCB, la nuova base custodia offre più spazio per i componenti elettronici. La nuova combinazione delle misure esistenti assicura al contempo la piena compatibilità con la gamma di prodotti ICS già disponibili.