Nuovi moduli di misurazione della temperatura a resistenza per Axioline F e Axioline P

22.04.2025
Moduli di misurazione della temperatura Axioline

Phoenix Contact amplia il portafoglio di sistemi I/O remoti Axioline F e Axioline P con tre nuovi moduli di misurazione della temperatura a resistenza (moduli RTD) che supportano dispositivi di misurazione della temperatura resistivi.

Con i nuovi moduli d'ingresso Axioline AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F e AXL F EX IS RTD8 XC 1F, la piattaforma I/O ad alta disponibilità della famiglia di prodotti Axioline P è stata ampliata in modo da includere il collegamento di dispositivi di misurazione della temperatura resistivi (RTD). Un modulo d'ingresso RTD a sicurezza intrinseca completa la gamma della famiglia di prodotti Axioline F.

I moduli RTD della famiglia di prodotti Axioline P hanno tutte le specifiche della piattaforma Axioline P temprata. L'alimentazione avviene tramite moduli di base bus, ciò significa che i moduli RTD possono essere sostituiti durante il funzionamento e presentano una elevata immunità ai disturbi. Il modulo a sicurezza intrinseca AXL F EX IS RTD8 1F è un'estensione dell'esistente sistema I/O remoto Axioline F. Presenta le specifiche dei moduli I/O XC standard.

Tutti i moduli d'ingresso RTD supportano i comuni sensori in platino e nichel, nonché vari tipi di sensori KTY8x e ingressi lineari da 500 Ω, 5 KΩ e 10 KΩ. I moduli sono caratterizzati da protezione da cortocircuito, intervalli di temperatura estesi (da -40 °C a 70 °C), Classe 1 Divisione 2, omologazioni Zona 2 ATEX e IEC-Ex. I moduli a sicurezza intrinseca possono essere installati in zone a potenziale rischio di esplosione Divisione 2, Zona 2 e collegati a sensori in aree della Zona 0,1.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications