Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relè di sicurezza multifunzionali: due funzioni di protezione in un unico dispositivo

22.04.2025
Relè di sicurezza multifunzionale PSRuni L

Con il relè di sicurezza multifunzionale PSRuni di Phoenix Contact è possibile monitorare fino a due funzioni di sicurezza con un solo dispositivo. La copertura delle funzioni di sicurezza più comuni consente una configurazione flessibile e la personalizzazione in base alle esigenze individuali.

Il relè di sicurezza offre una soluzione di sicurezza flessibile per molteplici applicazioni industriali. Con PSRuni, la configurazione viene effettuata direttamente sul dispositivo facilitando l'adattamento a requisiti specifici. La compatibilità con numerosi sensori e attuatori consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. Il relè di sicurezza è adatto per monitorare, ad esempio, i pulsanti di arresto di emergenza a fungo, le porte di protezione e le barriere fotoelettriche.

Oltre alla multifunzionalità e all'utilizzo sia in modalità monocanale che bicanale, il relè di sicurezza PSRuni soddisfa elevati standard di sicurezza fino a SIL 3 e PL e. Grazie alla funzione di avvio monitorato automatico o manuale, alla connessione dei conduttori push-in e alla semplicità di installazione e manutenzione, il dispositivo è estremamente facile da usare.

"Con il nuovo relè di sicurezza PSRuni, offriamo ai nostri clienti una soluzione flessibile e affidabile che soddisfa i crescenti requisiti di sicurezza dei macchinari", afferma Yasin Yasar, Product Manager di Phoenix Contact. "Risparmio di spazio e gestione intuitiva sono al centro dell'attenzione."

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications