L'ecosistema PLCnext Technology di Phoenix Contact soddisfa ora gli standard validi a livello globale, come DIN EN ISO 13577-2/4 e NFPA 85, 86, 87 per il calore di processo industriale.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Il futuro del calore di processo: Phoenix Contact stabilisce un nuovo standard per l'automazione sicura nel calore di processo industriale
Virtual PLCnext Control: controllo basato sul software per il futuro industriale
Con Virtual PLCnext Control, Phoenix Contact presenta una soluzione di controllo basata su software che consente funzioni di automazione flessibili in ambienti IT virtualizzati.
Nuove box I/O IO-Link Device per l'installazione in campo
Le nuove box I/O IO-Link Device di Phoenix Contact si inseriscono come dispositivi robusti nella famiglia di prodotti Axioline E. Offrono un'elaborazione di segnali digitale e opzioni di collegamento flessibili per gli ambienti più difficili.
Piano di sicurezza a 360° per una protezione completa di prodotti, soluzioni e servizi
Anche nell'ambito dell'acquisizione dei dati negli impianti a energia eolica o fotovoltaici, la sicurezza dell'accesso ai dati raccolti e i percorsi di trasmissione dei dati sono molto importanti. Oltre al rischio sempre crescente di attacchi hacker, esistono diverse norme di legge per tutelare la propria azienda dagli attacchi informatici. Tra queste vi sono la Cyber Resilience Act, la direttiva NIS 2 e il regolamento KRITIS. Attualmente non esiste una normativa armonizzata per la loro implementazione. Tuttavia, si può presumere che un ruolo decisivo sarà assunto dalla principale norma sulla sicurezza internazionale, la IEC 62443.
Nuovi moduli di misurazione della temperatura a resistenza per Axioline F e Axioline P
Phoenix Contact amplia il portafoglio di sistemi I/O remoti Axioline F e Axioline P con tre nuovi moduli di misurazione della temperatura a resistenza (moduli RTD) che supportano dispositivi di misurazione della temperatura resistivi.
Nuova famiglia di controllori per l'automazione di edifici e ambienti
Nell'automazione degli edifici e degli ambienti, si utilizzano spesso quadri di distribuzione compatti che offrono poco spazio per l'installazione dell'hardware. Phoenix Contact ha quindi ampliato la propria gamma di prodotti includendo dispositivi in formato modulare per guida DIN. Oltre al collaudato sistema di controllo degli edifici ILC 2050 BI, è ora disponibile il nuovo controllore Catan C1 EN.
Nuovi box I/O IO-Link Device
Con i due nuovi box I/O IO-Link Device AXL E IOL DI16 M12 6M e AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact amplia la gamma della nuova generazione I/O Axioline E per l'automazione senza quadri elettrici con dispositivi per l'elaborazione di segnali digitali.
PLCnext Control certificato per la comunicazione sicura in conformità a IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3
PLCnext Control di Phoenix Contact è stato certificato da DNV in conformità agli standard internazionali IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 per una comunicazione sicura nei sistemi di gestione dell'energia. Il controllore è stato il primo sul mercato a essere certificato con una gamma di funzioni conformi alla norma IEC 62443 4-2 SL2.
Ampliamento della gamma prodotti per la sicurezza - Moduli Safe IO per Failsafe over Ethercat
Per implementare un sistema sicuro, Phoenix Contact offre due nuovi moduli IO per la sicurezza per Safety over Ethercat (FSoE) in un design compatto.
PLC di sicurezza per Profisafe
Il nuovo controllore di sicurezza AXC F XT SPLC 3000 di Phoenix Contact viene utilizzato come modulo di espansione sul lato sinistro dei PLCnext Control AXC F 2152 o AXC F 3152. Completa la gamma PLCnext con un potente PLC di sicurezza per i dispositivi Profisafe nelle reti Profinet. Il controllore di sicurezza può essere utilizzato in applicazioni fino alla categoria di sicurezza SIL3 in conformità con le norme IEC 61508/61511 e PL e secondo EN ISO 13849-1.
Nuovo accoppiatore bus ridondante per il sistema I/O remoto Axioline P
Con la famiglia di prodotti Axioline P di Phoenix Contact, i segnali di ingresso/uscita standard e a sicurezza intrinseca (Ex i) possono essere registrati tramite accoppiatori bus Modbus/TCP ridondanti. Installati nella zona Ex 2, i segnali dei moduli di ingresso e uscita possono essere collegati direttamente dalle zone Ex 0, 1 o 2.
Edge computing intelligente powered by PLCnext Technology
L’ecosistema trasparente PLCnext Technology e i dispositivi Edge EPC 1502 ed EPC 1522 di Phoenix Contact offrono agli utenti la massima flessibilità nell’ambito della valutazione dei dati locali nei sistemi Greenfield e Brownfield.