Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nuovi box I/O IO-Link Device

24.09.2024
 Nuovi box I/O IO-Link Device in una robusta custodia in zinco pressofuso

Con i due nuovi box I/O IO-Link Device AXL E IOL DI16 M12 6M e AXL E IOL DIO8/8 M12 6M, Phoenix Contact amplia la gamma della nuova generazione I/O Axioline E per l'automazione senza quadri elettrici con dispositivi per l'elaborazione di segnali digitali.

Con l'aumentato grado di protezione IP65/67/69 e una custodia robusta in pressofuso di zinco, la nuova generazione I/O Axioline E è adatta all'uso diretto in una macchina anche in condizioni ambientali avverse. Un intervallo di temperatura esteso oltre all'elevata resistenza agli effetti ambientali ne permettono l'utilizzo in numerose applicazioni differenti. Tutti i dispositivi consentono un cablaggio flessibile sul campo, utilizzando i collaudati connettori a vite M12 o la nuova tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull.

La tecnologia IO-Link offre una comunicazione continua standardizzata a livello globale dal controllore fino al livello del sensore/attuatore. Composto da un master IO-Link e da un IO-Link Device, un sistema IO-Link può essere integrato in tutti i bus di campo e i sistemi di automazione standard. IO-Link consente di accedere ai dati di processo, ai dati diagnostici e alle informazioni sul dispositivo, nonché ai parametri degli IO-Link Device. Il concetto di installazione tra un master IO-Link e un IO-Link Device si basa su un semplice cavo standard a 3 fili non schermato.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications