Nuove varianti per la trasmissione senza contatto di energia e dati Ethernet in tempo reale

24.09.2024
NearFi trasmette energia e dati Ethernet in tempo reale senza contatto

Le nuove varianti degli accoppiatori NearFi di Phoenix Contact consentono di raddoppiare la portata della trasmissione dati via radio. Offrono inoltre una potenza doppia con equalizzazione automatica della corrente o l'inoltro di due tensioni galvanicamente isolate (US/UA) tramite collegamento in parallelo.

La portata raggiungibile è raddoppiata fino a 100 mm grazie a schede radio particolarmente performanti per la comunicazione. Il collegamento in parallelo di due serie di accoppiatori NearFi permette di trasmettere il doppio della potenza (fino a 100 W) o due tensioni a potenziale separato (50 W US/UA ciascuno). I dispositivi IP65 sono dotati di nuove connessioni M12 standardizzate (codificate L/D) con profilo doppio. Ciò consente un cablaggio flessibile sul campo con i collaudati connettori a vite M12 o con il bloccaggio rapido Push-Pull.

NearFi è una tecnologia di trasmissione in tempo reale senza contatto. Consente la trasmissione unitaria di energia e dati attraverso un traferro. Grazie alla comunicazione Ethernet a prescindere dal protocollo e priva di latenza, essa apre possibilità di applicazione flessibili per tutti i protocolli Ethernet fino a 100 MBit. In questo modo, è possibile sostituire in tutta semplicità i collegamenti a innesto o gli anelli collettori soggetti a usura delle applicazioni industriali, riducendo al minimo i costi dei tempi di fermo macchina. Il successo dello scambio di dati è riconoscibile da tutte le posizioni grazie a un anello LED visibile a tutto tondo. In questo modo, gli accoppiatori NearFi sono facili da mettere in funzione come un connettore.

Nella fabbrica del futuro non ci sono più connessioni fisiche nelle applicazioni mobili. I tempi di fermo della produzione dovuti a contatti piegati o usurati appartengono al passato. I robot cambiano gli utensili in modo rapido ed efficiente. I sistemi di trasporto senza conducente ricevono gli ordini di trasporto senza contatto.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications