Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Accoppiatori NearFi NearFi è la tecnologia di trasmissione in tempo reale senza contatto di Phoenix Contact. Grazie alla comunicazione Ethernet indipendente dal protocollo, consente applicazioni flessibili per tutti i protocolli Ethernet. Gli accoppiatori NearFi possono trasmettere energia (fino a 100 W) e dati Ethernet in tempo reale (100 MBit/s, full duplex) attraverso un traferro di pochi centimetri. In questo modo sostituirai in tutta semplicità i connettori o gli anelli collettori che sono soggetti a usura nelle applicazioni industriali e ridurrai al minimo i costi di fermo macchina.

Accoppiatori NearFi

I vantaggi:

  • Senza contatto: priva di usura e senza necessità di manutenzione
  • Comunicazione Ethernet in tempo reale, indipendente dal protocollo e priva di latenza
  • Potenza elevata in una custodia compatta
  • Flessibile: elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento
  • Diagnostica visibile a tutto campo grazie all'anello LED sulla custodia
NearFi: trasmissione orientata al bit

Comunicazione near-field indipendente dal protocollo in tempo reale

Ethernet in tempo reale

Gli accoppiatori trasmettono in tempo reale dati Ethernet fino a 100 MBit/s (full duplex). Gli accoppiatori lavorano completamente a protocollo trasparente, consentendo di utilizzare tutti i protocolli Ethernet comuni.

L'avvio rapido del dispositivo consente di utilizzarlo in applicazioni in cui sono richieste funzioni specifiche come "Fast Startup".
La comunicazione in campo vicino attraverso un traferro significa che non è necessaria alcuna pianificazione delle frequenze o competenza in materia di tecnologia radio.

Accoppiatori NearFi con trasmissione di energia induttiva

Trasmissione di energia costante con equalizzazione automatica della corrente

Trasmissione di energia induttiva

Inoltre, gli accoppiatori trasmettono l'energia in modo induttivo e possono quindi fornire energia senza contatto ad altri dispositivi terminali come stazioni I/O, switch, ecc. Tramite il NearFi è possibile trasmettere una potenza di 50 W.

Combinando due dispositivi NearFi, la potenza può essere aumentata fino a 100 W con bilanciamento automatico della corrente. Sono possibili anche funzioni specifiche per applicazione, come la trasmissione di due tensioni a potenziale separato (US/UA, da 50 W ciascuna).

Video sulla tecnologia NearFi

Desideri maggiori informazioni sulla tecnologia di trasmissione in tempo reale senza contatto NearFi di Phoenix Contact? Allora guarda i nostri video.

Nella demo mostriamo come puoi ridurre al minimo i costi di fermo macchina semplicemente sostituendo con gli accoppiatori NearFi i connettori o gli anelli collettori soggetti a usura nelle applicazioni industriali.

Gli accoppiatori NearFi nel pieno dell'attività con polvere e sporcizia

Robusti e versatili

Gli accoppiatori NearFi resistono a polvere e sporco

Laddove le tecnologie di connessione convenzionali raggiungono i loro limiti a causa di limitazioni di spazio e di movimento, vibrazioni, polvere e sporcizia, rotazione e contatti frequenti, NearFi consente una comunicazione senza usura attraverso un traferro di pochi centimetri. Inoltre, consente anche la trasmissione attraverso spazi non metallici come ad esempio il vetro, la plastica o il legno, con un'ampia gamma di possibilità di impiego.

Grazie alla robusta custodia IP65 con connessioni M12 per Ethernet e la tensione, puoi utilizzare gli accoppiatori NearFi anche in ambienti esigenti.

Il vantaggio: l'impiego universale.

Accoppiatori NearFi in posizione angolare

Gli accoppiatori NearFi nel pieno dell'attività

Elevata libertà di montaggio grazie alle opzioni di avvicinamento flessibili

A differenza delle soluzioni di connessione convenzionali, gli accoppiatori NearFi possono essere instradati l'uno verso l'altro da qualsiasi direzione o anche a rotazione. Inoltre, gli accoppiatori non devono essere collocati esattamente uno sopra l'altro, ma possono anche trovarsi uno di fronte all'altro con uno sfalsamento o un angolo tangenziale.

Le opzioni di montaggio universali consentono un montaggio flessibile degli accoppiatori, tramite la flangia di montaggio con viti M5 o tramite filettatura interna con viti M6.

Il vantaggio: riduzione dei requisiti di precisione per il movimento meccanico di due parti di sistema indipendenti.

Un uomo valuta un accoppiatore NearFi con segnalazione ottica a tutto campo

Accoppiatori primari e secondari con illuminazione LED a tutto campo per una diagnostica rapida

Messa in servizio e diagnostica semplici

Fondamentalmente, per la trasmissione sono sempre necessari due dispositivi, un accoppiatore Base e un accoppiatore Remote. Gli accoppiatori non richiedono alcuna configurazione e possono essere utilizzati con la stessa facilità di un collegamento a innesto. L'ausilio di allineamento integrato emette un segnale non appena i dispositivi sono accoppiati in modo ottimale.

La segnalazione ottica a tutto campo con LED luminosi indica la prontezza operativa del circuito di accoppiamento da qualsiasi angolazione della stanza.

Campi applicativi standard degli accoppiatori NearFi

Robot nella fabbrica di automobili
Tavolo rotante
Trasportatore di pezzi
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)
Robot nella fabbrica di automobili

In applicazioni che richiedono una manutenzione intensiva, come ad esempio la sostituzione degli utensili dei robot, gli accoppiatori NearFi possono essere utilizzati per sostituire facilmente i collegamenti a innesto soggetti a usura e ad alta manutenzione e ridurre al minimo i costi di fermo macchina.

Scarica il caso d'uso dei robot
Tavolo rotante

Utilizza gli accoppiatori NearFi per comunicare senza contatto con parti del sistema in movimento o rotanti ed evita i tempi di fermo della produzione causati da connettori difettosi o anelli collettori soggetti a guasti.

Scarica il caso d'uso dei tavoli rotanti
Trasportatore di pezzi

Utilizza gli accoppiatori NearFi per la trasmissione senza contatto tra il trasportatore di pezzi e la stazione di produzione e sostituisci i connettori soggetti a usura e ad alta manutenzione.

Scarica il caso d'uso del trasportatore di pezzi
Sistemi di trasporto senza conducente (AGVS, Automated Guided Vehicles)

Installa gli accoppiatori NearFi in modo semplice e veloce sul tuo sistema di trasporto senza conducente (AGVS) e trasferisci dati di sicurezza senza contatto tra AGVS e stazione di produzione.

Scarica il caso d'uso dei sistemi di trasporto senza conducente