Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Edge computing intelligente powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

L’ecosistema trasparente PLCnext Technology e i dispositivi Edge EPC 1502 ed EPC 1522 di Phoenix Contact offrono agli utenti la massima flessibilità nell’ambito della valutazione dei dati locali nei sistemi Greenfield e Brownfield.

La possibilità di indirizzare i sensori e i loro dati direttamente tramite la norma IEC 61131 consente di implementare ottimizzazioni mirate e rapide anche con grandi quantità di dati utilizzando analisi intelligenti con l’estensione opzionale MLnext Execution. La creazione di applicazioni si rivela semplice, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero di dispositivi. Per le applicazioni con supporto open source, più app come Node-RED, banche dati o una visualizzazione con output locale possono essere facilmente containerizzate per essere installate su altri dispositivi o rese disponibili sul mercato digitale dei software PLCnext Store. Si può trattare di soluzioni personalizzate come il Data Collection Box o il Secure Edge Box di Phoenix Contact. Il Data Collection Box è dotato di una misurazione dell’energia e della corrente tramite una bobina di Rogowski, in modo da poter rilevare i dati in maniera affidabile e ottimizzare un vecchio impianto a prova di futuro. Il Secure Edge Box raccoglie, memorizza e analizza i dati. Inoltre, il box consente una segmentazione di rete sicura tramite VPN e una facile connessione al cloud.

L’Edge computing non sostituisce il cloud computing, ma lo integra. I dispositivi Edge di Phoenix Contact sono certificati come Certified Device per Proficloud.io, Cumulocity IoT, AWS Cloud e Microsoft Azure Cloud.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications