Nuove box I/O IO-Link Device per l'installazione in campo
Le nuove box I/O IO-Link Device di Phoenix Contact si inseriscono come dispositivi robusti nella famiglia di prodotti Axioline E. Offrono un'elaborazione di segnali digitale e opzioni di collegamento flessibili per gli ambienti più difficili.
Due nuovi box I/O IO-Link Device (AXL E IOL DIO8 M12 3M e AXL E IOL DI8 M12 3M) ampliano la serie della nuova generazione Axioline E per l'automazione senza quadri elettrici con dispositivi per l'elaborazione di segnali digitale. Con l'elevato grado di protezione IP65/67/69 e una custodia robusta in pressofuso di zinco dalla struttura snella di 30 mm, i dispositivi sono progettati per l'impiego diretto in una macchina anche in condizioni ambientali estreme. Entrambi i dispositivi consentono un cablaggio flessibile sul campo, utilizzando i collaudati connettori a vite M12 o la nuova tecnologia di connessione rapida M12 Push-Pull.