Phoenix Contact ha aggiunto alla sua gamma di connettori per circuiti stampati un nuovo connettore per sezioni del conduttore fino a 2,5 mm² con l'innovativa tecnologia Push-X. La tecnologia Push-X consente di collegare conduttori flessibili e rigidi in modo rapido, spingendoli con una forza quasi nulla.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Push-X nel connettore per circuiti stampati XPC 2,5
GameChangers: la rivoluzione della connessione di dispositivi
Phoenix Contact presenta i GameChangers per la connessione di dispositivi: grazie a idee, tecnologie e materiali avanzati, offrono soluzioni innovative per una maggiore velocità, compattezza, leggerezza, robustezza, flessibilità e prestazioni nella costruzione di dispositivi.
Connettore con tecnologia Push-in
I nuovi connettori wire-to-board CONNEXIS DD31PS con tecnologia di connessione Push-in semplificano e velocizzano il cablaggio sul campo e in fabbrica.
Phoenix Contact alla fiera electronica 2024: focus sulla tecnologia di connessione innovativa e sulle energie rinnovabili
All'insegna del motto "Change Forward - Il futuro che si può toccare", quest'anno Phoenix Contact presenterà i suoi prodotti di punta per la trasmissione di segnali, dati e potenza alla fiera electronica 2024 che si terrà a Monaco di Baviera dal 12 al 15 novembre. Il tema della fiera si concentrerà sulle tecnologie di connessione e sulle soluzioni pionieristiche per l'infrastruttura di ricarica, le energie rinnovabili e le soluzioni a corrente continua per il settore della All Electric Society.
Riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'uso di plastiche a base biologica nella tecnologia di connessione di dispositivi
Phoenix Contact punta a prodotti progressivamente sempre più sostenibili. Esistono già soluzioni nelle categorie di prodotto dei morsetti per circuiti stampati, dei connettori e delle custodie per l'elettronica che hanno migliorato significativamente l'impronta di carbonio grazie all'ottimizzazione dei processi e ai materiali sostenibili.
Morsetti per circuiti stampati Push-in per l'elettronica di potenza fino a 125 A
Il morsetto per circuiti stampati SPT 35 di Phoenix Contact per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1.000 V è attualmente il più potente morsetto per circuiti stampati Push-in presente sul mercato.
Connettori per circuiti stampati Push-in per l'automazione KNX
Con la serie PTS 0,5 Phoenix Contact amplia la sua gamma prodotti per l'automazione di edifici con i connettori per circuiti stampati compatti per la comunicazione KNX. I condotti di installazione J-Y(ST)Y (0,6 mm e 0,8 mm) possono essere collegati tramite la connessione Push-in senza utensili e in tempi rapidi.
Nuovi connettori della serie PC 6 con connessione a vite
La gamma di connettori per circuiti stampati per l'elettronica di potenza di Phoenix Contact viene ulteriormente ampliata. Con i nuovi connettori per circuito stampato PC 6 dotati di connessione a vite è disponibile la classica tecnologia di connessione anche per il nuovo inserto frontale con protezione da contatto estesa.
Morsetto per circuiti stampati per Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) offre una tecnologia potente per la realizzazione di applicazioni Industry 4.0 e IIoT. I morsetti per circuiti stampati della gamma Combicon di Phoenix Contact garantiscono una tecnologia di connessione ottimale.