Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetti per circuiti stampati Push-in per l'elettronica di potenza fino a 125 A

21.03.2024
Morsetti per circuiti stampati Push-in SPT 35/..-H

Il morsetto per circuiti stampati SPT 35 di Phoenix Contact per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1.000 V è attualmente il più potente morsetto per circuiti stampati Push-in presente sul mercato.

Con il nuovo SPT 35/..-H, l'azienda amplia la propria gamma di morsetti per circuiti stampati ad alta corrente con tecnologia di connessione a molla, includendo la direzione di connessione orizzontale dei conduttori.

I morsetti per circuiti stampati saldabili a onda sono disponibili di serie nelle versioni da uno a cinque poli. Nel passo di 15 mm i conduttori con una sezione fino a 35 mm² sono collegati con la tecnologia di connessione Push-in confortevole e senza utensili. La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo. Con la direzione di connessione e l'azionamento orizzontale la serie di prodotti è ideale per l'uso nella parte frontale del dispositivo.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications