Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetto per circuiti stampati per Single Pair Ethernet

14.11.2023
Morsetti per circuiti stampati per Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) offre una tecnologia potente per la realizzazione di applicazioni Industry 4.0 e IIoT. I morsetti per circuiti stampati della gamma Combicon di Phoenix Contact garantiscono una tecnologia di connessione ottimale.

Il collegamento in rete dei dispositivi intelligenti continua a progredire. Questo vale in particolare per i sensori che sono frequentemente esposti a condizioni ambientali elevate quando vengono utilizzati sul campo. Oltre all'integrazione di un connettore con protezione IP su tali dispositivi da campo, esiste anche la possibilità di utilizzare un pressacavo per creare il grado di protezione IP desiderato. All'interno dei dispositivi possono essere utilizzati morsetti per circuiti stampati testati e adatti alla trasmissione di dati SPE. Questa soluzione offre numerosi vantaggi. Da un lato, il produttore di dispositivi ha la libertà di determinare la posizione dei piccoli morsetti SPE sul circuito stampato in base alle proprie esigenze. Anche gli installatori sul campo beneficiano della nota tecnologia di connessione a vite o Push-in. Grazie alla chiara codifica dei colori e all'utilizzo intuitivo, i fili blu e bianchi del cavo SPE vengono collegati in modo chiaro e sicuro.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications