Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connettore con tecnologia Push-in

12.11.2024
Connettore CONNEXIS con tecnologia Push-in

I nuovi connettori wire-to-board CONNEXIS DD31PS con tecnologia di connessione Push-in semplificano e velocizzano il cablaggio sul campo e in fabbrica.

La tendenza verso soluzioni preassemblate nella produzione industriale offre alle aziende l'opportunità di organizzare i processi produttivi in modo più rapido ed efficiente. Tuttavia, esistono anche collegamenti per varie applicazioni sul campo che devono essere realizzati dal tecnico in loco.
La tecnologia di connessione Push-in dei nuovi connettori wire-to-board consente di collegare in modo flessibile i componenti non preassemblati. La tecnologia a innesto diretto Push-in consente il cablaggio di conduttori rigidi e flessibili dotati di puntalino. Per evitare innesti errati, Phoenix Contact propone connettori ed elementi di base codificati.
La serie DD31PS è adatta a un'ampia gamma di applicazioni grazie a diverse strutture e varianti, come ad esempio le connessioni volanti e i passaparete. Ad esempio, nella robotica, nella tecnologia degli ascensori o nella gestione delle batterie. I connettori wire-to-board con connessione Push-in sono disponibili in versione a due file con numero di poli da 4 a 20 e passo di 3,81 mm. Completano la gamma esistente di connettori wire-to-board con tecnologia di connessione a crimpare.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications