Nuovi switch Raptor EP4200 e EP5200 di Livello 2
Gli switch Raptor delle serie EP4200 ed EP5200 di Phoenix Contact offrono funzioni di Livello 2 estese con prestazioni e disponibilità elevate. Sono progettati appositamente per le applicazioni più esigenti nelle infrastrutture critiche e nel settore energetico.
Progettati per soddisfare i rigidi requisiti degli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613, gli Switch Managed garantiscono un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali estreme, da -40 a +75 °C (fino a +85 °C).
Il modello EP5200 supporta fino a 28 porte Ethernet in un formato da 19 pollici. L'EP4200 offre fino a 16 porte Ethernet in una compatta custodia per guide DIN. Entrambi i modelli sono dotati di comunicazione Ethernet Gigabit tramite porte in rame e in fibra di vetro, con dieci porte Gigabit disponibili come opzione per applicazioni ad alta produttività.
Con un robusto set di funzionalità di Livello 2, la gamma Raptor è progettata per ambienti in cui sono richieste affidabilità, scalabilità e conformità. Sia che vengano utilizzati nelle sottostazioni elettriche, nei sistemi di controllo industriali o nelle reti di distribuzione dell'energia, gli interruttori hanno le prestazioni e la resilienza necessarie per operare in processi aziendali critici.